Кабельный лоток SKS-Magic®

Артикул, номер 6059553 | EAN 4012195833109

3050 mm
85 mm
1,5 mm
нет
цинковый
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.

Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Вставка спринклерной установки да
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 186 cm²
Полезное поперечное сечение 18600 mm²
Размер 85x200x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Длина 3050 mm
Размер B 200 mm
Размер x 96 mm
Размер L 80 mm
Размер y 162 mm
Ширина 200 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,7 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 2,07 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,4 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 10,1004 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,1004 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 85

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 85
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSM 810 FT 3050 mm 100 mm 85 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059549
3 м
SKSM 820 FT 3050 mm 200 mm 85 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059553
3 м
SKSM 830 FT 3050 mm 300 mm 85 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059555
3 м
SKSM 840 FT 3050 mm 400 mm 85 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059557
3 м
SKSM 850 FT 3050 mm 500 mm 85 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059559
3 м
SKSM 860 FT 3050 mm 600 mm 85 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059561
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic DD Комплект продольных соединителей Magic DD KTSMV 820 DD 6069028
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 200 FT 6051367
3 м
Угловая секция 45° 85 FT Угловая секция 45° 85 FT RB 45 820 FT 6036232
1 Штук
Угловая секция 90° 85 FT Угловая секция 90° 85 FT RB 90 820 FT 6036714
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT RB W 820 FT 6037222
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 85 FT Т-образное/крестовое соединение 85 FT RAA 820 FT 6042233
1 Штук
Т-образная секция 85 FT Т-образная секция 85 FT RT 820 FT 6038232
1 Штук
Крестообразное ответвление 85 FT Крестообразное ответвление 85 FT RK 820 FT 7027433
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 200 DD 6052709
3 м
Разделительная полочка  85 DD Разделительная полочка 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 м
Угловая секция 45° Magic Угловая секция 45° Magic RBM 45 820 FT 6041432
1 Штук
Угловая секция 90° Magic 85 FT Угловая секция 90° Magic 85 FT RBM 90 820 FT 6041512
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKSM 820 FT / 6059553 , 0.33MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSM 820 FT / 6059553 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKSM 820 FT / 6059553 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKSM 820 FT / 6059553 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKSM 820 FT / 6059553 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKSM 820 FT / 6059553 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

Инструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

SKSM 820 FT / 6059553
Загрузить