Кабельный лоток SKS-Magic® неперфорированный

Артикул, номер 6059774 | EAN 4012195833550

3050 mm
85 mm
1,5 mm
нет
цинковый
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 508 cm²
Полезное поперечное сечение 50800 mm²
Размер 85x600x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Длина 3050 mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,5 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,75 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,8 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 40,3164 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 40,3164 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKSMU 85

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKSMU 85
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSMU 810 FS 3050 mm 100 mm 85 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059762
3 м
SKSMU 820 FS 3050 mm 200 mm 85 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059766
3 м
SKSMU 830 FS 3050 mm 300 mm 85 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059768
3 м
SKSMU 840 FS 3050 mm 400 mm 85 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059770
3 м
SKSMU 850 FS 3050 mm 500 mm 85 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059772
3 м
SKSMU 860 FS 3050 mm 600 mm 85 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059774
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic FS Комплект продольных соединителей Magic FS KTSMV 860 FS 6069014
1 Штук
Угловая секция 45° 85 FS Угловая секция 45° 85 FS RB 45 860 FS 6036210
1 Штук
Угловая секция 90° 85 FS Угловая секция 90° 85 FS RB 90 860 FS 6036710
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FS RB W 860 FS 6037210
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 85 FS Т-образное/крестовое соединение 85 FS RAA 860 FS 6042143
1 Штук
Т-образная секция 85 FS Т-образная секция 85 FS RT 860 FS 6038220
1 Штук
Крестообразное ответвление 85 FS Крестообразное ответвление 85 FS RK 860 FS 7027341
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 600 FS 6052606
3 м
Разделительная полочка 85 FS Разделительная полочка 85 FS TSG 85 FS 6062114
3 м
Угловая секция 90° Magic 85 FS Угловая секция 90° Magic 85 FS RBM 90 860 FS 6041500
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKSMU 860 FS / 6059774 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSMU 860 FS / 6059774 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKSMU 860 FS / 6059774 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKSMU 860 FS / 6059774 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKSMU 860 FS / 6059774 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKSMU 860 FS / 6059774 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

SKSMU 860 FS / 6059774
Загрузить