Кабельный ввод с метрической резьбой

Артикул, номер 2022843 | EAN 4012195532637

нет
серебристо-серый; RAL 7001
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный ввод V-TEC VM для быстрой и удобной фиксации кабеля в распределительной коробке с обеспечением полной герметичности и разгрузки от натяжения. Степень защиты IP68 достигается благодаря специальной уплотнительной кромке, выполненной в ламельной технологии ОБО. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба - метрическая или PG - универсальна в применении. Универсальная резьба обеспечивает прочную фиксацию и полную герметичность.

Кабельные вводы универсальны в применении: они могут устанавливаться, например, в распределительных коробках в частных жилых домах или в распределительных шкафах в промышленных помещениях.

Температура применения от -20° C до +65° C.
  • Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
  • Det Norske Veritas
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 7 mm
Диапазон плотности D мин. 3,5 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 8 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 2 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 12
Размер M12
Размер под ключ 15
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба M12 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет серебристо-серый; RAL 7001
Шаг резьбы 1,5 mm
Шестигранник, угловой размер 16,5 mm

Размеры

Размер L макс. 23,5 mm
Размер L1 мм 8 mm
Размер L мин. 18,5 mm
Размер E 16,5 mm
Размер L2 5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0189 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0189 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC VM12 SGR M12 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022843
50 Штук
V-TEC VM16 SGR M16 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022845
50 Штук
V-TEC VM20 SGR M20 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022847
50 Штук
V-TEC VM25 SGR M25 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022849
25 Штук
V-TEC VM32 SGR M32 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022851
20 Штук
V-TEC VM40 SGR M40 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022853
10 Штук
V-TEC VM50 SGR M50 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022855
5 Штук
V-TEC VM63 SGR M63 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022857
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка с метрической резьбой, цвет серебристо-серый Контргайка с метрической резьбой, цвет серебристо-серый 116 M12 SGR PA 2048752
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC VM12 SGR / 2022843 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC VM12 SGR / 2022843 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM12 SGR / 2022843 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC VM12 SGR / 2022843 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC VM12 SGR / 2022843 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdf
Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM , 0.17MB , pdf
Разрешение на использование знаков DNV symbol approval, V-TEC VM , 0.03MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate V-TEC VM , 0.04MB , pdf
Разрешение на использование знаков DNV certificate V-TEC VM, V-TEC L VM, V-TEC PG, V-TEC PG L , 0.30MB , pdf

V-TEC VM12 SGR / 2022843
Загрузить