- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный ввод V-TEC VM для быстрой и удобной фиксации кабеля в распределительной коробке с обеспечением полной герметичности и разгрузки от натяжения. Степень защиты IP68 достигается благодаря специальной уплотнительной кромке, выполненной в ламельной технологии ОБО. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.
Соединительная резьба - метрическая или PG - универсальна в применении. Универсальная резьба обеспечивает прочную фиксацию и полную герметичность.
Кабельные вводы универсальны в применении: они могут устанавливаться, например, в распределительных коробках в частных жилых домах или в распределительных шкафах в промышленных помещениях.
Температура применения от -20° C до +65° C.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP68 Вид резьбы Метрический Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон плотности D макс. 10 mm Диапазон плотности D мин. 4,5 mm Диапазон рабочих температур макс. 65 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 8 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Исполнение прямой Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал Полиамид Не содержит галогенов да Нестабильный момент вращения 2,5 Nm Номинальный размер метрической резьбы 16 Размер M16 Размер под ключ 20 Разъемное болтовое соединение нет Резьба M16 x 1,5 С контргайкой нет Серия продукции V-TEC VM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Цвет серебристо-серый; RAL 7001 Шаг резьбы 1,5 mm Шестигранник, угловой размер 22 mm Размеры
Размер L макс. 29 mm Размер L1 мм 8 mm Размер L мин. 21,5 mm Размер E 22 mm Размер L2 5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0301 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0301 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC VM16 SGR / 2022845 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC VM16 SGR / 2022845 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM16 SGR / 2022845 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC VM16 SGR / 2022845 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC VM16 SGR / 2022845 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков DNV symbol approval, V-TEC VM , 0.03MB , pdfРазрешение на использование знаков DNV certificate V-TEC VM, V-TEC L VM, V-TEC PG, V-TEC PG L , 0.30MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate V-TEC VM , 0.04MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, V-TEC VM.. SGR; V-TEC VM.. LGR; V-TEC VM.. SW , 0.08MB , pdf
Казахстан - Русский
Контргайка с метрической резьбой, цвет серебристо-серый