Кабельный ввод с метрической резьбой

Артикул, номер 2022855 | EAN 4012195533054

нет
серебристо-серый; RAL 7001
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный ввод V-TEC VM для быстрой и удобной фиксации кабеля в распределительной коробке с обеспечением полной герметичности и разгрузки от натяжения. Степень защиты IP68 достигается благодаря специальной уплотнительной кромке, выполненной в ламельной технологии ОБО. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба - метрическая или PG - универсальна в применении. Универсальная резьба обеспечивает прочную фиксацию и полную герметичность.

Кабельные вводы универсальны в применении: они могут устанавливаться, например, в распределительных коробках в частных жилых домах или в распределительных шкафах в промышленных помещениях.

Температура применения от -20° C до +65° C.
  • Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
  • Det Norske Veritas
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 35 mm
Диапазон плотности D мин. 23 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 12 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 12 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 50
Размер M50
Размер под ключ 54
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба M50 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет серебристо-серый; RAL 7001
Шаг резьбы 1,5 mm
Шестигранник, угловой размер 60 mm

Размеры

Размер L макс. 52 mm
Размер L1 мм 12 mm
Размер L мин. 43 mm
Размер E 60 mm
Размер L2 8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2927 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2927 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC VM12 SGR M12 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022843
50 Штук
V-TEC VM16 SGR M16 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022845
50 Штук
V-TEC VM20 SGR M20 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022847
50 Штук
V-TEC VM25 SGR M25 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022849
25 Штук
V-TEC VM32 SGR M32 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022851
20 Штук
V-TEC VM40 SGR M40 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022853
10 Штук
V-TEC VM50 SGR M50 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022855
5 Штук
V-TEC VM63 SGR M63 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022857
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка с метрической резьбой, цвет серебристо-серый Контргайка с метрической резьбой, цвет серебристо-серый 116 M50 SGR PA 2048817
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC VM50 SGR / 2022855 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC VM50 SGR / 2022855 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM50 SGR / 2022855 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC VM50 SGR / 2022855 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC VM50 SGR / 2022855 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM , 0.17MB , pdf
Разрешение на использование знаков DNV symbol approval, V-TEC VM , 0.03MB , pdf
Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate V-TEC VM , 0.04MB , pdf
Разрешение на использование знаков DNV certificate V-TEC VM, V-TEC L VM, V-TEC PG, V-TEC PG L , 0.30MB , pdf

V-TEC VM50 SGR / 2022855
Загрузить