- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с метрической соединительной резьбой в соответствии с DIN EN 60423 или ISO 68. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные. Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом с выемкой.
* Цены согласно котировке DEL.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP65 Вид резьбы Метрический Вид уплотнения Отрезное уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Диапазон плотности D макс. 7 mm Диапазон плотности D мин. 5 mm Длина резьбы 7 mm Для взрывоопасной зоны без защита от прогибания нет Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал латунный Не содержит галогенов нет Поверхность Никелированный Размер M12 Размер под ключ 1 14 mm Размер под ключ 2 13 mm Резьба M12 x 1,5 С контргайкой нет Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Размеры
Размер L макс. 15 mm Размер L1 мм 7 mm Размер E 15,5 mm Размер L2 16 mm Размер L 15 mm Размер L3 2,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,011 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,011 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 162 MS M12 / 2083706 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС 162 MS M12 / 2083706 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 162 MS M12 / 2083706 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 162 MS M12 / 2083706 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 162 MS M12 / 2083706 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский