Кабельный ввод с метрической резьбой, с уплотнительным кольцом

Артикул, номер 2083712 | EAN 4012195517696

Описание продукта
Описание продукта
Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с метрической соединительной резьбой в соответствии с DIN EN 60423 или ISO 68. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные. Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом с выемкой.
* Цены согласно котировке DEL.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 44
  • Степень защиты IP 65
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP65
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Отрезное уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Диапазон плотности D макс. 8 mm
Диапазон плотности D мин. 5 mm
Длина резьбы 7 mm
Для взрывоопасной зоны без
защита от прогибания нет
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал латунный
Не содержит галогенов нет
Поверхность Никелированный
Размер M16
Размер под ключ 1 18 mm
Размер под ключ 2 15 mm
Резьба M16 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет

Размеры

Размер L макс. 16 mm
Размер L1 мм 7 mm
Размер E 20,2 mm
Размер L2 16 mm
Размер L 16 mm
Размер L3 3 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0509 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0509 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
162 MS M12 M12 x 1,5 2083706
50 Штук
162 MS M16 M16 x 1,5 2083712
50 Штук
162 MS M20 M20 x 1,5 2083716
25 Штук
162 MS M25 M25 x 1,5 2083720
25 Штук
162 MS M32 M32 x 1,5 2083724
10 Штук
162 MS M40 M40 x 1,5 2083728
10 Штук
162 MS M50 M50 x 1,5 2083732
5 Штук
162 MS M63 M63 x 1,5 2083736
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, метрическая резьба Контргайка, метрическая резьба 169 MS M16 2091615
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 162 MS M16 / 2083712 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 162 MS M16 / 2083712 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 162 MS M16 / 2083712 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 162 MS M16 / 2083712 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 162 MS M16 / 2083712 , 0.13MB , pdf

162 MS M16 / 2083712
Загрузить