- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с метрической соединительной резьбой в соответствии с DIN EN 60423 или ISO 68. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные. Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом с выемкой.
* Цены согласно котировке DEL.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP65 Вид резьбы Метрический Вид уплотнения Отрезное уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Диапазон плотности D макс. 20,5 mm Диапазон плотности D мин. 10 mm Длина резьбы 8 mm Для взрывоопасной зоны без защита от прогибания нет Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал латунный Не содержит галогенов нет Поверхность Никелированный Размер M25 Размер под ключ 1 32 mm Размер под ключ 2 28 mm Резьба M25 x 1,5 С контргайкой нет Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Размеры
Размер L макс. 22 mm Размер L1 мм 8 mm Размер E 35,5 mm Размер L2 22 mm Размер L 22 mm Размер L3 2,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1137 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1137 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 162 MS M25 / 2083720 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС 162 MS M25 / 2083720 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 162 MS M25 / 2083720 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 162 MS M25 / 2083720 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 162 MS M25 / 2083720 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Контргайка, метрическая резьба