Кабельный ввод с метрической резьбой, с уплотнительным кольцом

Артикул, номер 2083728 | EAN 4012195517931

Описание продукта
Описание продукта
Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с метрической соединительной резьбой в соответствии с DIN EN 60423 или ISO 68. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные. Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом с выемкой.
* Цены согласно котировке DEL.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 44
  • Степень защиты IP 65
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP65
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Отрезное уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Диапазон плотности D макс. 31 mm
Диапазон плотности D мин. 24 mm
Длина резьбы 8,5 mm
Для взрывоопасной зоны без
защита от прогибания нет
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал латунный
Не содержит галогенов нет
Поверхность Никелированный
Размер M40
Размер под ключ 1 50 mm
Размер под ключ 2 47 mm
Резьба M40 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет

Размеры

Размер L макс. 29 mm
Размер L1 мм 8,5 mm
Размер E 54 mm
Размер L2 29 mm
Размер L 29 mm
Размер L3 3,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4423 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4423 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
162 MS M12 M12 x 1,5 2083706
50 Штук
162 MS M16 M16 x 1,5 2083712
50 Штук
162 MS M20 M20 x 1,5 2083716
25 Штук
162 MS M25 M25 x 1,5 2083720
25 Штук
162 MS M32 M32 x 1,5 2083724
10 Штук
162 MS M40 M40 x 1,5 2083728
10 Штук
162 MS M50 M50 x 1,5 2083732
5 Штук
162 MS M63 M63 x 1,5 2083736
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, метрическая резьба Контргайка, метрическая резьба 169 MS M40 2091666
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 162 MS M40 / 2083728 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 162 MS M40 / 2083728 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 162 MS M40 / 2083728 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 162 MS M40 / 2083728 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 162 MS M40 / 2083728 , 0.13MB , pdf

162 MS M40 / 2083728
Загрузить