- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с метрической соединительной резьбой в соответствии с DIN EN 60423 или ISO 68. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные. Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом с выемкой.
* Цены согласно котировке DEL.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP65 Вид резьбы Метрический Вид уплотнения Отрезное уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Диапазон плотности D макс. 47 mm Диапазон плотности D мин. 36 mm Длина резьбы 10 mm Для взрывоопасной зоны без защита от прогибания нет Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал латунный Не содержит галогенов нет Поверхность Никелированный Размер M63 Размер под ключ 1 65 mm Размер под ключ 2 60 mm Резьба M63 x 1,5 С контргайкой нет Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Размеры
Размер L макс. 35 mm Размер L1 мм 10 mm Размер E 69 mm Размер L2 35 mm Размер L 35 mm Размер L3 4 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9694 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9694 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 162 MS M63 / 2083736 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС 162 MS M63 / 2083736 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 162 MS M63 / 2083736 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 162 MS M63 / 2083736 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 162 MS M63 / 2083736 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Контргайка, метрическая резьба