Канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2, ширина канала 165, высота канала 53

Артикул, номер 6113400 | EAN 4012196419913

2000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный короб с перфорацией дна для монтажа электроустановочных механизмов Modul 45.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP40
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Защитная плёнка да
Кабельный зажим нет
Количество вставных перегородок 2
Количество крышек 2
Конструкция задней стенки (внутренняя сторона) Сквозной С-образный профиль
Коэффициент прочности IK08
Крышка входит в комплект поставки да
Материал Поливинилхлорид
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании да
Не содержит галогенов нет
Перфорация основания с перфорацией дна
Полезное поперечное сечение 7000 mm²
Прямоугольная конструкция да
Размер 53x165x2000
Серия продукции Rapid 45®
Симметрично да
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 45 mm
Ширина крышки 2 45 mm

Размеры

Высота 53 mm
Длина 2000 mm
Ширина 165 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,3892 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,3892 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-53165RW 2000 mm белоснежный; RAL 9010 6113400
2 м
GK-53165LGR 2000 mm светло-серый; RAL 7035 6113402
2 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165 Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165 GK-E53165RW 6113470
1 Штук
Соединитель и накладка на стык короба Соединитель и накладка на стык короба GK-KS45-1RW 6113020
6 Штук
Стыковая накладка для крышки Стыковая накладка для крышки GK-OTSA45RW 6113030
6 Штук
Перегородка GK-TW53 Перегородка GK-TW53 GK-TW53 6113290
2 м
Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165 Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165 GK-IH53165RW 6113440
1 Штук
Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165 Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165 GK-IS53165RW 6113430
1 Штук
Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165 Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165 GK-AH53165RW 6113420
1 Штук
Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165 Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165 GK-AS53165RW 6113410
1 Штук
Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165 Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165 GK-FS53165RW 6113450
1 Штук
Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165 Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165 GK-FH53165RW 6113460
1 Штук
Адаптер Т-образной секции, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165 Адаптер Т-образной секции, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165 GK-TR53165RW 6113480
1 Штук
Верхняя часть, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 Верхняя часть, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 GK-OT45RW 6113010
2 м
Загрузки

Техническая спецификация GK-53165RW / 6113400 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-53165RW / 6113400 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GK-53165RW / 6113400 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GK-53165RW / 6113400 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-53165RW / 6113400 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.