Керамическая клемма

Артикул, номер 7205704 | EAN 4012196396030

2
Описание продукта
Описание продукта
Термостойкие керамические клеммы для доукомплектования распределительных коробок FireBox T-серии. Протестировано согласно DIN EN 60998-2-1:2004.
  • Соответствует RoHS
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E60
  • Класс огнестойкости E90
  • CO₂ footprint (PCF)
Технические данные

Размеры

Высота 24 mm
Диапазон рабочих температур мин. 250 °C
Длина 12,5 mm
Изоляционный материал Керамика
Количество клемм 2
Количество клемм на каждом полюсе 2
Количество полюсов 1
Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим
Конструкция электрического разъема 2 Винтовой зажим
Материал Steatit
Место соединения С боковой стороны
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 10 mm²
Необходима замыкающая пластина нет
Номинальное напряжение 250 V
Номинальное сечение мин. 10 mm²
Номинальный ток 57 A
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачный нет
Размер 10 mm²
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0025 кг CO2e / 1 Шт.
Цвет кремовый
Ширина 24 mm
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное сечение макс. Номинальное напряжение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TK 04 2 0,5 mm² 4 mm² 400 V 7205700
5 Штук
TK 06 2 6 mm² - 250 V 7205702
5 Штук
TK 10 2 10 mm² - 250 V 7205704
5 Штук
TK 16 2 16 mm² - 400 V 7205706
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TK 10 / 7205704 , 0.21MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия TK 10 / 7205704 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TK 10 / 7205704 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта TK 10 / 7205704, 43.30 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.