- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный короб с перфорацией дна.
В комплект поставки входит 4 фиксатора крышки.
Фиксатор крышки может передвигаться по всей длине короба
Устройство можно установить с помощью монтажной коробки, тип 2390.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления Перфорация основания Высота 60,3 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Длина 2000 mm Защитная плёнка нет Кабельный зажим да Количество вставных перегородок 1 Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки) 29 Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки) 24 Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки) 22 Конструкция крышки кабельных коробов Незафиксированный Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 5076 mm² Поставка в рулонах нет Размер 60x110x2000 Соединитель канала нет Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,361 кг CO2e / 1 Метр Цвет серый камень; RAL 7030 Ширина 108,5 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK60110GR / 6022014 , 0.20MB , pdfПаспорт безопасности WDK60110GR / 6022014 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK60110GR / 6022014 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK60110GR / 6022014 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK60110GR / 6022014 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK60110GR / 6022014 , 0.12MB , pdfПротокол тестирования Wand- und Deckelkanal aus PVC-U , 0.38MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.19MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdf
Казахстан - Русский