Короб, тип WDK 60110

Артикул, номер 6027121 | EAN 4012196668113

2000 mm
108,5 mm
60,3 mm
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный короб с перфорацией дна.
В комплект поставки входит 4 фиксатора крышки.
Фиксатор крышки может передвигаться по всей длине короба
Устройство можно установить с помощью монтажной коробки, тип 2390.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Короб WDK, глубина короба 60 мм
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид крепления Перфорация основания
Высота 60,3 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Длина 2000 mm
Защитная плёнка нет
Кабельный зажим да
Количество вставных перегородок 1
Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки) 29
Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки) 24
Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки) 22
Конструкция крышки кабельных коробов Незафиксированный
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 5076 mm²
Поставка в рулонах нет
Размер 60x110x2000
Соединитель канала нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3554 кг CO2e / 1 Метр
Цвет светло-серый; RAL 7035
Ширина 108,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK60110CW 2000 mm 108,5 mm 60,3 mm кремовый; RAL 9001 6021840
16 м
WDK60110GR 2000 mm 108,5 mm 60,3 mm серый камень; RAL 7030 6022014
16 м
WDK60110LGR 2000 mm 108,5 mm 60,3 mm светло-серый; RAL 7035 6027121
16 м
WDK60110RW 2000 mm 108,5 mm 60,3 mm белоснежный; RAL 9010 6191215
16 м
WDK60110SW 2000 mm 108,5 mm 60,3 mm черный; RAL 9005 6022018
16 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Заглушка для короба тип  WDK 60110 Заглушка для короба тип WDK 60110 WDK HE60110LGR 6183824
10 Штук
Крышка внутреннего угла для короба тип WDK 60110 Крышка внутреннего угла для короба тип WDK 60110 WDK HI60110LGR 6182216
2 Штук
Крышка внешнего угла для короба тип WDK 60110 Крышка внешнего угла для короба тип WDK 60110 WDK HA60110LGR 6182615
2 Штук
Крышка плоского угла для короба тип WDK 60110 Крышка плоского угла для короба тип WDK 60110 WDK HF60110LGR 6183425
2 Штук
Перегородка для каналов WDK, высота канала 60 мм Перегородка для каналов WDK, высота канала 60 мм 2371 60 6023118
2 м
Монтажная коробка WDK, тип 2390 Монтажная коробка WDK, тип 2390 2390 6023207
5 Штук
Верхняя клемма для каналов WDK, ширина канала 110 мм Верхняя клемма для каналов WDK, ширина канала 110 мм 2370 110 6023517
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK60110LGR / 6027121 , 0.19MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK60110LGR / 6027121 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK60110LGR / 6027121 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK60110LGR / 6027121 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK60110LGR / 6027121 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK60110LGR / 6027121 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.19MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.