Крышка неперфорированная

Артикул, номер 6052643 | EAN 4012196657551

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Неперфорированная крышка для листовых и проволочных лотков.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.

Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Фиксатор крышки
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка да
Размер 100x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,03 in
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 13 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 15 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,2101 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2101 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DRLU 050 DD 3000 mm 50 mm 1 mm 6052640
3 м
DRLU 100 DD 3000 mm 100 mm 1 mm 6052643
3 м
DRLU 150 DD 3000 mm 150 mm 1 mm 6052647
3 м
DRLU 200 DD 3000 mm 200 mm 1 mm 6052650
3 м
DRLU 300 DD 3000 mm 300 mm 1 mm 6052656
3 м
DRLU 400 DD 3000 mm 400 mm 1 mm 6052662
3 м
DRLU 500 DD 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6052668
3 м
DRLU 550 DD 3000 mm 550 mm 1,5 mm 6052671
3 м
DRLU 600 DD 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6052674
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Поворотный фиксатор FT Поворотный фиксатор FT DRL H S FT 6065018
20 Штук
Монтажная лента Монтажная лента SBR 8 A2K 6490192
40 м
Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный SBR 15 F1K 6490282
25 м
Загрузки

Техническая спецификация DRLU 100 DD / 6052643 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DRLU 100 DD / 6052643 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DRLU 100 DD / 6052643 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DRLU 100 DD / 6052643 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DRLU 100 DD / 6052643 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта DRLU 100 DD / 6052643, 65.38 kB, jpg

DRLU 100 DD / 6052643
Загрузить