Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаНеперфорированная крышка для листовых и проволочных лотков.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Фиксатор крышки Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка да Размер 550x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,05 in Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 13 mm Длина 3000 mm Размер Н 15 mm Размер B 550 mm Ширина 550 mm Ширина 22 in - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DRLU 550 DD / 6052671 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DRLU 550 DD / 6052671 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DRLU 550 DD / 6052671 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DRLU 550 DD / 6052671 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DRLU 550 DD / 6052671 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Поворотный фиксатор FT
Монтажная лента
Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный