- Описание продукта
-
Описание продуктаНеперфорированная крышка для листовых и проволочных лотков.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Фиксатор крышки Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка да Размер 400x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,04 in Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 13 mm Длина 3000 mm Размер Н 15 mm Размер B 400 mm Ширина 400 mm Ширина 16 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,4872 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,4872 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DRLU 400 DD / 6052662 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DRLU 400 DD / 6052662 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DRLU 400 DD / 6052662 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DRLU 400 DD / 6052662 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DRLU 400 DD / 6052662 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Поворотный фиксатор FT
Монтажная лента
Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный