Указание: Этот товар снят с производства.

Крышка с поворотным фиксатором

Артикул, номер 6052721 | EAN 4012196039135

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для листовых кабельных лотков и лотков лестничного типа с поворотными фиксаторами.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.

Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 6 St.
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 550x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm
Толщина листа 0,05 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 35 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 15 mm
Размер B 550 mm
Ширина 550 mm
Ширина 22 in
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DRL 100 DD 3000 mm 100 mm 1 mm 6052703
3 м
DRL 150 DD 3000 mm 150 mm 1 mm 6052706
3 м
DRL 200 DD 3000 mm 200 mm 1 mm 6052709
3 м
DRL 300 DD 3000 mm 300 mm 1 mm 6052712
3 м
DRL 400 DD 3000 mm 400 mm 1 mm 6052715
3 м
DRL 500 DD 3000 mm 500 mm 1,25 mm 6052718
3 м
DRL 550 DD 3000 mm 550 mm 1,25 mm 6052721
3 м
DRL 600 DD 3000 mm 600 mm 1,25 mm 6052724
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Поворотный фиксатор FT Поворотный фиксатор FT DRL H S FT 6065018
20 Штук
Монтажная лента Монтажная лента SBR 8 A2K 6490192
40 м
Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный SBR 15 F1K 6490282
25 м
Загрузки

Техническая спецификация DRL 550 DD / 6052721 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DRL 550 DD / 6052721 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DRL 550 DD / 6052721 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DRL 550 DD / 6052721 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DRL 550 DD / 6052721 , 0.12MB , pdf

DRL 550 DD / 6052721
Загрузить