Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6038608 / Крышка Т-образной секции FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B=400mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Размеры
Размер B 400 mm Ширина 16 in Ширина 400 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFTM 400 FS / 7138798 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFTM 400 FS / 7138798 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFTM 400 FS / 7138798 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFTM 400 FS / 7138798 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf