Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6038610 / Крышка Т-образной секции FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B=500mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Размеры
Размер B 500 mm Ширина 500 mm Ширина 20 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFTM 500 FS / 7138800 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFTM 500 FS / 7138800 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFTM 500 FS / 7138800 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFTM 500 FS / 7138800 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf