Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6038606 / Крышка Т-образной секции FS

Крышка Т-образного ответвления Magic

Артикул, номер 7138796 | EAN 4012195930914

1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B=300mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Размер B 300 mm
Ширина 300 mm
Ширина 12 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFTM 150 FS 150 mm 1,25 mm 7138792
1 Штук
DFTM 200 FS 200 mm 1,25 mm 7138794
1 Штук
DFTM 300 FS 300 mm 1,25 mm 7138796
1 Штук
DFTM 400 FS 400 mm 1,25 mm 7138798
1 Штук
DFTM 500 FS 500 mm 1,25 mm 7138800
1 Штук
DFTM 600 FS 600 mm 1,25 mm 7138802
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFTM 300 FS / 7138796 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFTM 300 FS / 7138796 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFTM 300 FS / 7138796 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFTM 300 FS / 7138796 , 0.12MB , pdf

DFTM 300 FS / 7138796
Загрузить