Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6038612 / Крышка Т-образной секции FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B=600mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Размеры
Размер B 600 mm Ширина 600 mm Ширина 24 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFTM 600 FS / 7138802 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFTM 600 FS / 7138802 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFTM 600 FS / 7138802 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFTM 600 FS / 7138802 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf