Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6037500 / Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для угловой секции, варьируется в диапазоне от 0 до 90°, фиксация обеспечивается благодаря защелке и соединению внахлест с крышкой кабельного канала.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) регулируемый Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 104x201 Размер B 100 mm Толщина листа 1 mm Толщина листа 0,04 in Ширина 100 mm Ширина 4 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFBMV 100 FS / 6040760 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFBMV 100 FS / 6040760 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFBMV 100 FS / 6040760 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFBMV 100 FS / 6040760 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf