- Описание продукта
-
Описание продуктаУсиленный, листовой кабельный лоток BKRS с перфорацией дна, высота боковой стенки 100 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.
Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 596 cm² Полезное поперечное сечение 59600 mm² Размер 100x600x3000 С крышкой нет Серия продукции Серия BKRS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 0,08 in Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 100 mm Высота 4 in Длина 10 ft Длина 3000 mm Размер Н 100 mm Размер B 600 mm Размер L 3000 mm Ширина 600 mm Ширина 24 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 28,5948 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 28,5948 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BKRS 1060 FS / 6062010 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС BKRS 1060 FS / 6062010 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия BKRS 1060 FS / 6062010 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BKRS 1060 FS / 6062010 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) BKRS 1060 FS / 6062010 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate cable trays BKRS , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу Begehbare Kabelrinnensysteme BKRS Mercedes Benz , 4.04MB , pdfИнструкции по монтажу Begehbare Kabelrinnensysteme BKRS/MKS für BMW AG , 4.46MB , pdfИнструкции по монтажу BKRS walkable cable tray systems , 5.36MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, BKRS walkable cable tray systems for Porsche AG , 0.06MB , pdf
Казахстан - Русский
Опорный кронштейн BKRS FT
Опорный профиль 100 FS
Крышка кабельного лотка, рифлёная DBKR FS
Продольный и угловой соединитель 100 FS
Переходник/концевик 100 FS
Фиксатор крышки G
Уплотнительная пластина FS
Разделительная полочка Z-образной формы 100 FS