Листовой кабельный лоток BKRS 100 FS

Артикул, номер 6062008 | EAN 4012196341900

3000 mm
2 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Усиленный, листовой кабельный лоток BKRS с перфорацией дна, высота боковой стенки 100 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.

Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.

  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 49600 mm²
Полезное поперечное сечение 496 cm²
Размер 100x500x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия BKRS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,08 in
Толщина листа 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 4 in
Высота 100 mm
Длина 10 ft
Длина 3000 mm
Размер Н 100 mm
Размер B 500 mm
Размер L 3000 mm
Ширина 500 mm
Ширина 20 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 25,0926 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 25,0926 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BKRS 1010 FS 3000 mm 100 mm 2 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6062000
3 м
BKRS 1020 FS 3000 mm 200 mm 2 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6062002
3 м
BKRS 1030 FS 3000 mm 300 mm 2 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6062004
3 м
BKRS 1040 FS 3000 mm 400 mm 2 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6062006
3 м
BKRS 1050 FS 3000 mm 500 mm 2 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6062008
3 м
BKRS 1060 FS 3000 mm 600 mm 2 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6062010
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Опорный кронштейн BKRS FT Опорный кронштейн BKRS FT STA BKRS 500 FT 6044551
1 Штук
Опорный профиль 100 FS Опорный профиль 100 FS STP Z 1050 FS 6044589
1 Штук
Крышка кабельного лотка, рифлёная DBKR FS Крышка кабельного лотка, рифлёная DBKR FS DBKR 500 FS 6049127
3 м
Продольный и угловой соединитель 100 FS Продольный и угловой соединитель 100 FS RUVK 100 FS 6067870
10 Штук
Переходник/концевик 100 FS Переходник/концевик 100 FS RWEB 1050 FS 7111810
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Фиксатор крышки G Фиксатор крышки G DK DBKR G 6049280
30 Штук
Уплотнительная пластина FS Уплотнительная пластина FS SSE SSLB 500 FS 6049298
1 Штук
Разделительная полочка Z-образной формы 100 FS Разделительная полочка Z-образной формы 100 FS TSG100Z BKRS FS 6062390
3 м
Загрузки

Техническая спецификация BKRS 1050 FS / 6062008 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BKRS 1050 FS / 6062008 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании BKRS 1050 FS / 6062008 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия BKRS 1050 FS / 6062008 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BKRS 1050 FS / 6062008 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) BKRS 1050 FS / 6062008 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate cable trays BKRS , 0.24MB , pdf

BKRS 1050 FS / 6062008
Загрузить