- Описание продукта
-
Описание продуктаУсиленный, листовой кабельный лоток BKRS с перфорацией дна, высота боковой стенки 100 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.
Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 96 cm² Полезное поперечное сечение 9600 mm² Размер 100x100x3000 С крышкой нет Серия продукции Серия BKRS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 2 mm Толщина листа 0,08 in Цвет цинковый Размеры
Высота 100 mm Высота 4 in Длина 10 ft Длина 3000 mm Размер Н 100 mm Размер B 100 mm Размер L 3000 mm Ширина 4 in Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 11,0206 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,0206 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BKRS 1010 FS / 6062000 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС BKRS 1010 FS / 6062000 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия BKRS 1010 FS / 6062000 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BKRS 1010 FS / 6062000 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) BKRS 1010 FS / 6062000 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate cable trays BKRS , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, BKRS walkable cable tray systems for Porsche AG , 0.06MB , pdfИнструкции по монтажу BKRS walkable cable tray systems , 5.36MB , pdf
Казахстан - Русский
Опорный кронштейн BKRS FT
Опорный профиль 100 FS
Крышка кабельного лотка, рифлёная DBKR FS
Универсальный соединитель 100 FS
Переходник/концевик 100 FS
Фиксатор крышки G
Уплотнительная пластина FS
Разделительная полочка Z-образной формы 100 FS