Листовой кабельный лоток для больших расстояний WKSG 110 A2

Артикул, номер 6098165 | EAN 4012195683513

нет
6000 mm
2 mm
Описание продукта
Описание продукта
Система перфорированных кабельных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Продольные соединители типа WRVL 110 заказываются отдельно.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция соединителей Без соединителя
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 6000 mm
Полезное поперечное сечение 305 cm²
Полезное поперечное сечение 30500 mm²
Размер 110 X 300
Размер 110x300x6000
Серия продукции Серия WKSG
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 110 mm
Длина 6000 mm
Размер B 300 mm
Размер L 6000 mm
Ширина 300 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 3,0 м 2,5 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 2,01 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 1,6 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 1,32 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 6,0 м 0,75 kN/m
Расстояние между опорами 7,0 м 0,45 kN/m
Расстояние между опорами 8,0 м 0,2 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 41,4816 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 41,4816 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для больших расстояний WKSG 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для больших расстояний WKSG 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Повышение живучести конструкции Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WKSG 120 A2 нет 6000 mm 200 mm 2 mm 6098161
6 м
WKSG 130 A2 нет 6000 mm 300 mm 2 mm 6098165
6 м
WKSG 140 A2 нет 6000 mm 400 mm 2 mm 6098169
6 м
WKSG 150 A2 нет 6000 mm 500 mm 2 mm 6098173
6 м
WKSG 160 A2 нет 6000 mm 600 mm 2 mm 6098177
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка Крышка WDRL 1116 30 A2 6227362
3 м
Продольный соединитель для систем с большими пролетами A2 Продольный соединитель для систем с большими пролетами A2 WRVL 110 A2 6091229
2 Штук
Угловой соединитель 110 A2 Угловой соединитель 110 A2 WRWVK 110 A2 6091393
2 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 300 A2 7070365
20 Штук
Шарнирный соединитель А2 Шарнирный соединитель А2 WRGV 110 A2 6091338
2 Штук
Элемент угловой секции  110 A2 Элемент угловой секции 110 A2 WEAS 110 A2 6098483
1 Штук
Разделительная полочка 85 A2 Разделительная полочка 85 A2 TSG 85 A2 6062173
3 м
Загрузки

Техническая спецификация WKSG 130 A2 / 6098165 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WKSG 130 A2 / 6098165 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WKSG 130 A2 / 6098165 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WKSG 130 A2 / 6098165 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WKSG 130 A2 / 6098165 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) WKSG 130 A2 / 6098165 , 2.03MB , pdf

WKSG 130 A2 / 6098165
Загрузить