- Описание продукта
-
Описание продуктаEKS 60 = Система перфорированных листовых лотков для сверхтяжелых нагрузок с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Продольные соединители всех вариантов исполнения необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 178 cm² Полезное поперечное сечение 17800 mm² Размер 60 x 300 Размер 60x300x3000 С крышкой нет Серия продукции Серия EKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 0,1 in Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Длина 3000 mm Размер B 300 mm Ширина 12 in Ширина 300 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,7 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,4 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,95 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,6 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 15,9919 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,9919 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа EKS 60
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация EKS 630 FT / 6056806 , 0.30MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС EKS 630 FT / 6056806 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании EKS 630 FT / 6056806 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия EKS 630 FT / 6056806 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия EKS 630 FT / 6056806 , 0.28MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) EKS 630 FT / 6056806 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FT
Стыковая планка
Крышка, неперфорированная FT
Угловая секция 45° 60 FT
Разделительная полочка 45 DD
Угловая секция 90° 60 FT
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT
Т-образное/крестовое соединение 60 FT
Т-образная секция 60 FT
Крестообразное ответвление 60 FT
Крышка с поворотным фиксатором
Угловая секция FT 45°
Угловая секция FT 90°