- Описание продукта
-
Описание продуктаEKS 60 = Система перфорированных листовых лотков для сверхтяжелых нагрузок с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Продольные соединители всех вариантов исполнения необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 118 cm² Полезное поперечное сечение 11800 mm² Размер 60x200x3000 Размер 60 x 200 С крышкой нет Серия продукции Серия EKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 2 mm Толщина листа 0,1 in Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Длина 3000 mm Размер B 200 mm Ширина 200 mm Ширина 8 in Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 2,2 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,6 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,95 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,3 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 11,1475 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,1475 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа EKS 60
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация EKS 620 FT / 6056792 , 0.30MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС EKS 620 FT / 6056792 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании EKS 620 FT / 6056792 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия EKS 620 FT / 6056792 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия EKS 620 FT / 6056792 , 0.28MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) EKS 620 FT / 6056792 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FT
Стыковая планка
Крышка, неперфорированная FT
Угловая секция 45° 60 FT
Разделительная полочка 45 DD
Угловая секция 90° 60 FT
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT
Т-образное/крестовое соединение 60 FT
Т-образная секция 60 FT
Крестообразное ответвление 60 FT
Крышка с поворотным фиксатором
Угловая секция FT 45°
Угловая секция FT 90°