- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительные полочки для разделения кабелей и проводок, отличающихся напряжением или функциями.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления привинчиваемый Исполнение L-образный профиль Крепежные отверстия (ETIM) нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка да Размер 45x2995 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,75 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 1 in Высота 45 mm Длина 3000 mm Длина 10 ft Размер Н 45 mm Размер L 3000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0736 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0736 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TSG 45 DD / 6062321 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TSG 45 DD / 6062321 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TSG 45 DD / 6062321 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TSG 45 DD / 6062321 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TSG 45 DD / 6062321 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Magic PV Flat Basic PV mounting systems , 7.53MB , pdfИнструкции по монтажу Фотоэлектрические монтажные системы Magic PV Flat Pro , 6.92MB , pdf
Казахстан - Русский
Фиксатор для крепления разделительной полочки для лотков типа RKSM
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Фиксатор для крепления разделительной полочки в лотках MKS/SKS FS
Соединитель разделительных полочек