Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6053599 / Листовой кабельный лоток MKS 35 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаMKS 35 = Система кабельных лотков для средних нагрузок с высотой боковой стенки 35 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Высота 35 mm Длина 10 ft Длина 3000 mm Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Перфорация основания 1 Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 50,5 cm² Полезное поперечное сечение 5050 mm² Размер 35 x 150 Размер 35x150x3000 Размер B 150 mm Расстояние между опорами 1,0 м 1,2 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 0,55 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,3 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,2 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,75 kN/m С крышкой нет Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1 mm Толщина листа 0,04 in Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,5727 кг CO₂e / 1 Метр Ширина 6 in Ширина 150 mm Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 35
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MKS 315 FS / 6053572 , 0.29MB , pdfДекларация соответствия ЕС MKS 315 FS / 6053572 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MKS 315 FS / 6053572 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MKS 315 FS / 6053572 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MKS 315 FS / 6053572 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable trays with fittings for screwing and clamping , 5.98MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Продольный соединитель FS
Стыковая планка
Крышка с поворотным фиксатором FS
Разделительная полочка 30 FS
Угловая секция 90° 35 FS