Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6059312 / Кабельный лоток MKS-Magic® неперфорированный

Листовой кабельный лоток MKSU 85 FS

Артикул, номер 6063314 | EAN 4012195756217

3000 mm
1 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
MKSU 85 - Система неперфорированных листовых лотков для средних нагрузок с высотой боковой стенки 85 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Including connector, type RLVL 85.

  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 18600 mm²
Полезное поперечное сечение 186 cm²
Размер 85x200
Размер 85x200x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Длина 3000 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 1,75 м 1,4 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,75 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,1452 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,1452 кг CO₂e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKSU 85

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKSU 85
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKSU 810 FS 3000 mm 100 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063312
3 м
MKSU 820 FS 3000 mm 200 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063314
3 м
MKSU 830 FS 3000 mm 300 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063330
3 м
MKSU 840 FS 3000 mm 400 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063332
3 м
MKSU 850 FS 3000 mm 500 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063334
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный и угловой соединитель 85 FS Продольный и угловой соединитель 85 FS RLVL 85 FS 6067123
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 200 FS 7070213
20 Штук
Угловая секция 45° 85 FS Угловая секция 45° 85 FS RB 45 820 FS 6036202
1 Штук
Угловая секция 90° 85 FS Угловая секция 90° 85 FS RB 90 820 FS 6036702
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FS RB W 820 FS 6037202
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 85 FS Т-образное/крестовое соединение 85 FS RAA 820 FS 6042133
1 Штук
Т-образная секция 85 FS Т-образная секция 85 FS RT 820 FS 6038212
1 Штук
Крестообразное ответвление 85 FS Крестообразное ответвление 85 FS RK 820 FS 7027333
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 200 FS 6052207
3 м
Разделительная полочка 85 FS Разделительная полочка 85 FS TSG 85 FS 6062114
3 м
Угловая секция 45° 85 FS Угловая секция 45° 85 FS RB 45 820 FS 7000499
1 Штук
Угловая секция 90° 85 FS Угловая секция 90° 85 FS RB 90 820 FS 7001789
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKSU 820 FS / 6063314 , 0.50MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKSU 820 FS / 6063314 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKSU 820 FS / 6063314 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKSU 820 FS / 6063314 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKSU 820 FS / 6063314 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKSU 820 FS / 6063314 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

Инструкции по монтажу Screwable cable tray system , 9.58MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

MKSU 820 FS / 6063314
Загрузить