Листовой кабельный лоток SKSU 60 FS

Артикул, номер 6063950 | EAN 4012195060413

3000 mm
1,5 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
SKSU 60 = Система неперфорированных кабельных лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.

Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 23800 mm²
Полезное поперечное сечение 238 cm²
Размер 60 x 400
Размер 60x400x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,06 in
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Размер B 400 mm
Ширина 400 mm
Ширина 16 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,9 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,55 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,6 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 14,3567 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,3567 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSU 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSU 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSU 610 FS 3000 mm 100 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063234
3 м
SKSU 620 FS 3000 mm 200 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063236
3 м
SKSU 630 FS 3000 mm 300 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063238
3 м
SKSU 650 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063241
3 м
SKSU 660 FS 3000 mm 600 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063276
3 м
SKSU 640 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063950
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS RLVK 60 FS 6067093
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 400 FS 7070221
20 Штук
Угловая секция 45° 60 FS Угловая секция 45° 60 FS RB 45 640 FS 6036108
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS RB 90 640 FS 6036568
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS RB W 640 FS 6037108
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FS Т-образное/крестовое соединение 60 FS RAA 640 FS 6042119
1 Штук
Т-образная секция 60 FS Т-образная секция 60 FS RT 640 FS 6038108
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FS Крестообразное ответвление 60 FS RK 640 FS 7027317
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 400 FS 6052401
3 м
Разделительная полочка 60 FS Разделительная полочка 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 м
Угловая секция 45° FS Угловая секция 45° FS RB 45 640 FS 7000383
1 Штук
Угловая секция 90° FS Угловая секция 90° FS RB 90 640 FS 7001290
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKSU 640 FS / 6063950 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSU 640 FS / 6063950 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKSU 640 FS / 6063950 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKSU 640 FS / 6063950 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKSU 640 FS / 6063950 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKSU 640 FS / 6063950 , 2.03MB , pdf

SKSU 640 FS / 6063950
Загрузить