Лючок GESRA9/10 с ручкой

Артикул, номер 7405580 | EAN 4012195104445

7405580 / GESRA9 10U
10 mm
Описание продукта
Описание продукта
Резервуар прибора с рукояткой для макс. 12 отдельных приборов серии Modul 45 в 3 универсальных кронштейнах UT4, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.

Электромонтажный лючок с ручкой, 3-секционный.

Подходит для установки до девяти электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Возможность монтажа уплотнения нет
Высота пола мин. 78 mm
Диапазон зажима D макс. 33 mm
Диапазон зажима D мин. 3 mm
Защитная рамка напольного покрытия да
Исполнение круглой формы
Количество встраиваемых устройств 12
Количество монтажных коробок 3
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминиевое литьё под давлением
Механизм открывания Ручка
Монтажная глубина 78 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Монтажный диаметр 305
Наружный диаметр 323 mm
Номинальный размер монтажных элементов R9
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер Ø323x70
С выемкой напольного покрытия да
Серия продукции GESR
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 10 mm
Уборка пола сухой

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 18,3614 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 18,3614 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GESRA9 10U 10 mm 7405580
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Удлинитель растра Удлинитель растра GES RV 7407536
2 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм MTU 2 7407836
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм MTU 3 7407840
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм UT3 45 3 7408723
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм UT4 45 4 7408727
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GESRA9 10U / 7405580 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GESRA9 10U / 7405580 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GESRA9 10U / 7405580 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GESRA9 10U / 7405580 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GESRA9 10U / 7405580 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.