- Описание продукта
-
Описание продуктаРезервуар прибора с трубой для полов с влажной уборкой, для макс. 12 отдельных приборов серии Modul 45 в 3 универсальных кронштейнах UT4, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.
Электромонтажный лючок с тубусом, для напольных покрытий с влажным типом уборки, 3-секционный, для установки монтажной рамки MT9. Могут быть установлены 3 накладки APMT5.
Подходит для установки до 9 электроустановочных механизмов с центральной
монтажной пластиной 50 мм. Для сохранения водонепроницаемости необходимо регулярно смазывать уплотнители тубусов и крышки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 10.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Возможность монтажа уплотнения да Высота пола мин. 80 mm Диапазон зажима D макс. 73 mm Диапазон зажима D мин. 4 mm Защитная рамка напольного покрытия да Исполнение круглой формы Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия Количество встраиваемых устройств 12 Количество монтажных коробок 3 Конструкция для тяжелых нагрузок да Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба Коэффициент прочности IK10 Материал Алюминиевое литьё под давлением Механизм открывания Поворотный фиксатор Монтажная глубина 80 mm Монтажный диаметр 305 Наружный диаметр 325 mm Номинальный размер монтажных элементов R9 Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Подходит для полов с влажным типом уборки да Размер Ø325x74 С выемкой напольного покрытия нет Серия продукции GRAF Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP45 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT4 Уборка пола влажный Цвет черный графит; RAL 9011 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,9255 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,9255 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GRAF9-2 U 9011 / 7405750 , 0.33MB , pdfREACH Декларация соответствия GRAF9-2 U 9011 / 7405750 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GRAF9-2 U 9011 / 7405750 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRAF9 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions service outlet GRAF9-2 , 0.35MB , pdfИнструкции по монтажу Service outlet for universal mounting GES9-3B GES-3S , 4.68MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, GES9-3B, GES9-3S plastic service unit , 0.04MB , pdfИнструкции по эксплуатации PF-G instructions for use , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Удлинитель растра
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм