- Описание продукта
-
Описание продуктаЛючок с откидной крышкой и выпуском кабеля для напольной розетки GES R2 для прямой установки в монтажной коробке MT R2.
Для монтажа в напольных покрытиях с сухим типом уборки.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 500 Н Защитная рамка напольного покрытия да Исполнение круглой формы Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK10 Материал Полиамид Механизм открывания Инструмент Наружный диаметр 140 mm Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для полов с влажным типом уборки нет Размер 140x140x40 С выемкой напольного покрытия нет Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Уборка пола сухой Углеродный след CO₂ (GWP) от колыбели до ворот 1,242 кг CO₂e / 1 Шт. Цвет черный графит; RAL 9011 - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GES R2 9011 / 7405084 , 0.27MB , pdfДекларация соответствия ЕС GES R2 9011 / 7405084 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GES R2 9011 / 7405084 , 0.14MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES R2 , 0.19MB , pdfИнструкции по монтажу Bodensteckdose GES R2 , 1.06MB , pdfИнструкции по монтажу Long instructions, floor socket GES R2 , 0.05MB , pdf
Казахстан - Русский