Манжета для трубы с 8 крепежными планками

Артикул, номер 7202212 | EAN 4012196086917

40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Манжета для горючих труб.

Огнестойкое оборудование в корпусе из листовой стали плотно закрывает в случае пожара выгорающие трубы из термопласта с помощью высокого давления пены.

Крепление дюбелями или стержнями с резьбой M8.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Для труб диаметром макс. 182 mm
Для труб диаметром мин. 180 mm
Материал Вспенивающийся строительный материал
Размер Ø180mm
Серия продукции PYROCOMB®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Требуются аксессуары да
Цвет серый

Размеры

Высота 40 mm
Длина 264 mm
Размер d мин. 264 mm
Размер h 40 mm
Размер d 184 mm
Ширина 264 mm
Все виды

Все виды

Типы Для труб диаметром мин. Для труб диаметром макс. Размер d мин. Размер d Размер h Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TCX-180 180 mm 182 mm 264 mm 184 mm 40 mm 7202212
1 Штук
TCX-200 200 mm 202 mm 284 mm 204 mm 40 mm 7202214
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Огнестойкая шпатлевка в картридже Огнестойкая шпатлевка в картридже DSX-K 7202300
1 Штук
Маркировочная табличка Маркировочная табличка KS-S DE 7205425
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TCX-180 / 7202212 , 0.18MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности TCX-180 / 7202212 , 0.06MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TCX-180 / 7202212 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация качества TCX-180 / 7202212 , 0.78MB , pdf
Декларация качества TCX-180 / 7202212 , 0.73MB , pdf
REACH Декларация соответствия TCX-180 / 7202212 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TCX-180 / 7202212 , 0.13MB , pdf

Сертификаты об утверждении European Technical Approval, PYROCOMB® , 0.13MB , pdf
Загрузить

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить

TCX-180 / 7202212
Загрузить