- Описание продукта
-
Описание продуктаМанжета для горючих труб.
Огнестойкое оборудование в корпусе из листовой стали плотно закрывает в случае пожара выгорающие трубы из термопласта с помощью высокого давления пены.
Крепление дюбелями или стержнями с резьбой M8.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Для труб диаметром макс. 202 mm Для труб диаметром мин. 200 mm Материал Вспенивающийся строительный материал Размер Ø200mm Серия продукции PYROCOMB® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Требуются аксессуары да Цвет серый Размеры
Высота 40 mm Длина 284 mm Размер d мин. 284 mm Размер h 40 mm Размер d 204 mm Ширина 284 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TCX-200 / 7202214 , 0.18MB , pdfПаспорт безопасности TCX-200 / 7202214 , 0.06MB , pdfДекларация соответствия ЕС TCX-200 / 7202214 , 0.11MB , pdfДекларация качества TCX-200 / 7202214 , 0.78MB , pdfДекларация качества TCX-200 / 7202214 , 0.73MB , pdfREACH Декларация соответствия TCX-200 / 7202214 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия TCX-200 / 7202214 , 0.13MB , pdfСертификаты об утверждении European Technical Approval, PYROCOMB® , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Казахстан - Русский
Огнестойкая шпатлевка в картридже
Маркировочная табличка