Молниеприемная мачта isFang

Артикул, номер 5402872 | EAN 4012195674795

40/ 16/ 10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• подходит для зон с высокой ветровой нагрузкой согласно европейскому стандарту Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 (НП ЕН 1991-1-4);

• суженная молниеприемная мачта;

• подходит для использования с треножным штативом isFang 40 мм и держателями isFang.


Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 40 mm
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Исполнение Молниеприемный стержень со штативом
Материал Алюминий
Номинальный размер Ø 40/ 16/ 10 mm
Размер 6000mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 6000 mm
Размер Н 1000 mm
Размер B 4000 mm
Размер D 1000 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Номинальный размер Ø Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
101 3B-4000 4000 mm 40/ 16/ 10 mm 5402864
1 Штук
101 3B-4500 4500 mm 40/ 16/ 10 mm 5402866
1 Штук
101 3B-5000 5000 mm 40/ 16/ 10 mm 5402868
1 Штук
101 3B-5500 5500 mm 40/ 16/ 10 mm 5402870
1 Штук
101 3B-6000 6000 mm 40/ 16/ 10 mm 5402872
1 Штук
101 3B-6500 6500 mm 40/ 16/ 10 mm 5402874
1 Штук
101 3B-7000 7000 mm 40/ 16/ 10 mm 5402876
1 Штук
101 3B-7500 7500 mm 40/ 16/ 10 mm 5402878
1 Штук
101 3B-8000 8000 mm 40/ 16/ 10 mm 5402880
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Бетонное основание FangFix 16 кг Бетонное основание FangFix 16 кг F-FIX-S16 5403227
1 Штук
Рамка для бетонного основания FangFix 16 кг, для монтажа штатива isFang Рамка для бетонного основания FangFix 16 кг, для монтажа штатива isFang F-FIX-B16 3B 5403238
10 Штук
Треножный штатив isFang Треножный штатив isFang isFang 3B-100 AL 5408966
1 Штук
Резьбовой стержень isFang-3B Резьбовой стержень isFang-3B isFang 3B-G2 5408972
3 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 101 3B-6000 / 5402872 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 101 3B-6000 / 5402872 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 101 3B-6000 / 5402872 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 101 3B-6000 / 5402872 , 0.12MB , pdf

101 3B-6000 / 5402872
Загрузить