- Описание продукта
-
Описание продукта• подходит для зон с высокой ветровой нагрузкой согласно европейскому стандарту Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 (НП ЕН 1991-1-4);
• суженная молниеприемная мачта;
• подходит для использования с треножным штативом isFang 40 мм и держателями isFang.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 40 mm Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Исполнение Молниеприемный стержень со штативом Материал Алюминий Номинальный размер Ø 40/ 16/ 10 mm Размер 7000mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 7000 mm Размер Н 1000 mm Размер B 5000 mm Размер D 1000 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 3B-7000 / 5402876 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 101 3B-7000 / 5402876 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 3B-7000 / 5402876 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 101 3B-7000 / 5402876 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский
Бетонное основание FangFix 16 кг
Рамка для бетонного основания FangFix 16 кг, для монтажа штатива isFang
Треножный штатив isFang
Резьбовой стержень isFang-3B