Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаМолниезащитный разрядник Тип 1
• для молниезащитного уравнивание потенциалов согласно стандарту DIN EN 62305 (ГОСТ Р МЭК 62305)
• Токоотводящая способность 35 kA (10/350) на полюс
• гашение сопровождающих токов 50 kA, предохранитель на входе до 400А gL/gG
• разрядник закрытого типа, исключает искрение, возможна установка в стандартных корпусах распределительных щитов
• Устройство разъединения с оптической индикацией
• Дистанционная сигнализация с перекидным контактом с нулевым потенциалом
Применение: Для промышленных установок, сети 400/690В
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1 SPD согласно IEC 61643-1 класс I Вид защиты IP20 Время срабатывания <100 ns Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 50 kA Дистанционная сигнализация да Импульсный ток (8/20) [всего] 35 kA Исполнение 1-полюсный Исполнение 1 Класс проверки, тип 1 да Контакты дистанционной сигнализации Переключающий контакт Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C да Максимальное длительное напряжение AC 440 V Максимальный ток предохранителя 400 A Максимальный ток предохранителя 400 Материал Алюминиевое литьё под давлением Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 400 V Номинальный импульсный ток (8/20) 35 kA Переход от зоны молниезащиты 0→1 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 85 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 440V Сигнализация на приборе оптический Тип прокладки проводов для приборов защиты от перенапряжений Питающая линия перем. тока Ток грозового импульса (10/350) 35 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 35 kA Топография сети TN Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,1644 кг CO₂e / 1 Шт. Цвет алюминиевый - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MCF 35-1+FS-440 / 5096974 , 0.31MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 0.18MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС MCF 35-1+FS-440 / 5096974 , 0.11MB , pdfПротокол тестирования BAM test report MCF 35 , 0.05MB , pdfРазрешение на использование знаков BAM certificate MCF 35 , 0.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate MCF 35 , 0.37MB , pdfПомощь по выбору Surge protection made easy – TBS selection aid , 2.00MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting and installation instructions, MCF 35-1+FS-440, MCF-MS-P3 , 0.01MB , pdf