Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7205790 / Монтажная пластина для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии, передняя сторона

Монтажная пластина для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии

Артикул, номер 7205480 | EAN 4012196134946

Описание продукта
Описание продукта
Монтажная пластина для крепления огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии (с наружным креплением) к листовым или лестничным кабельным лоткам с боковой стенкой высотой 60 мм. Изогнутая форма и усиленное исполнение из гофрированной стали позволяют прокладывать огнестойкий кабель без необходимости сгибать его над боковой стенкой лотка.
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Винтовое крепление
Исполнение горизонтальный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Размер 185x52x141
Серия продукции Огнестойкие распределительные коробки FireBox T-серии
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 141 mm
Размер Н 141 mm
Размер B 185 mm
Размер x 52 mm
Размер y 125 mm
Ширина 185 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер x Размер y Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MP T610 185 mm 141 mm 52 mm 125 mm 7205480
1 Штук
MP-T6-F 300 mm 182 mm - - 7205790
1 Штук
MP-T6-B 300 mm 175 mm - - 7205792
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MP T610 / 7205480 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия MP T610 / 7205480 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MP T610 / 7205480 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.