Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7410023 / Монтажная коробка UZD350-4
- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажное основание с крышкой и заглушкой для кабельных каналов скрытой установки в стяжке. Для установки монтажных лючков. Верхнюю часть монтажного основания можно плавно выравнивать на номинальной высоте стяжки (возможно быстрое выравнивание), верхняя плоскость монтажного основания должна быть заподлицо (вровень) со стяжкой. Благодаря звукоизоляционным свойствам и системным аксессуарам монтажное основание можно использовать для тяжелых условий эксплуатации.
Боковые стенки позволяют установить канал 190, 250 и 350 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения да Высота канала макс. 48 mm Высота канала мин. 28 mm Диапазон регулирования макс. 125 mm Диапазон регулирования мин. 70 mm для крепления труб нет Материал Сталь Минимальная высота стяжки 70 Монтажное отверстие для напольного бокса нет Номинальный размер лючка 350 mm Номинальный размер монтажных элементов 4 Отверстие для монтажного элемента квадратные Отсоединяемая крышка да Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Размер 510x467x70 Серия продукции Система каналов EÜK Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Толщины стяжки макс. 125 mm Толщины стяжки мин. 70 mm Утапливаемый вровень с полом нет Ширина короба макс. 350 mm Ширина короба мин. 190 mm Размеры
Размер a 201 mm Размер B 510 mm Размер b 201 mm Размер A 467 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 20,4552 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,4552 кг CO₂e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UGD 350-3 4 / 7410104 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС UGD 350-3 4 / 7410104 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия UGD 350-3 4 / 7410104 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия UGD 350-3 4 / 7410104 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 4 , 10.26MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Ключ для быстрого отсоединения
Клемма для подключения заземляющего провода
Комплект надставок для увеличения высоты монтажных оснований UZD/UGD350-3 с боковой стенкой 70-125 мм