Монтажная коробка UZD350-4

Артикул, номер 7410023 | EAN 4012197375355

80 mm
160 mm
Универсальное исполнение
квадратные
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная коробка для перекрытых слоем стяжки каналов для скрытого подпольного монтажа с боковыми стенками из стального листа. Для установки монтажных элементов в монтажной крышке (заказываются отдельно). Возможно плавное быстрое выравнивание до номинальной высоты стяжки 80–160 мм. Стяжка может быть выполнена заподлицо с компенсационным краем стяжки. После укладки стяжки возможно обеспечение звукоизоляции; при наличии системных принадлежностей может применяться при высоких нагрузках. Ввод кабелей и проводов с помощью 2-компонентного канала ЕÜК.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения да
Высота канала макс. 58 mm
Высота канала мин. 28 mm
Диапазон регулирования макс. 160 mm
Диапазон регулирования мин. 80 mm
для крепления труб нет
Количество встраиваемых устройств 1
Конструкция крышки Универсальное исполнение
Материал Сталь
Минимальная высота стяжки 80
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер лючка 350 mm
Отверстие для монтажного элемента квадратные
Отсоединяемая крышка да
Плита настила да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Размер 500x480x80
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Толщины стяжки макс. 160 mm
Толщины стяжки мин. 80 mm
Ширина короба макс. 350 mm
Ширина короба мин. 190 mm

Размеры

Высота 80 mm
Длина 480 mm
Размер a 362 mm
Размер B 500 mm
Размер b 383 mm
Размер A 480 mm
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 29,5817 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 29,5817 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины стяжки мин. Толщины стяжки макс. Высота канала мин. Высота канала макс. Конструкция крышки Отверстие для монтажного элемента Номинальный размер лючка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UZD250-4 80 mm 160 mm 28 mm 58 mm Универсальное исполнение квадратные 250 mm 7410022
1 Штук
UZD350-4 80 mm 160 mm 28 mm 58 mm Универсальное исполнение квадратные 350 mm 7410023
1 Штук
UZD350-4 R 80 mm 160 mm - - Универсальное исполнение квадратные 350 mm 7410025
1 Штук
UZD250-4 R 80 mm 160 mm - - Универсальное исполнение квадратные 250 mm 7410026
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Заглушка для монтажного основания UZD250 Заглушка для монтажного основания UZD250 DU 350-2 7400577
1 Штук
Заглушка влагозащищенная для UZD350 Заглушка влагозащищенная для UZD350 DUF 350-2 7400597
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES4 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES4 DUG 350-3 4 7400505
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES6 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES6 DUG 350-3 6 7400509
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES9 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES9 DUG 350-3 9 7400513
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR4 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR4 DUG 350-3 R4 7400517
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR7 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR7 DUG 350-3 R7 7400533
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR9 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR9 DUG 350-3 R9 7400549
1 Штук
Клемма для подключения заземляющего провода Клемма для подключения заземляющего провода 8AWR 6288704
10 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Блок для выравнивания высоты ASH 350-4 240 Блок для выравнивания высоты ASH 350-4 240 ASH 350-4 240 7410138
1 т.е.
Блок для выравнивания высоты ASH 350-4 320 Блок для выравнивания высоты ASH 350-4 320 ASH 350-4 320 7410140
1 т.е.
Загрузки

Техническая спецификация UZD350-4 / 7410023 , 0.31MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UZD350-4 / 7410023 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UZD350-4 / 7410023 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UZD350-4 / 7410023 , 0.13MB , pdf

Загрузить
Загрузить

UZD350-4 / 7410023
Загрузить