Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7410023 / Монтажная коробка UZD350-4

Монтажное основание UGD350-3 с отверстием для прямоугольного лючка, для стяжки высотой 70-125 мм

Артикул, номер 7410108 | EAN 4012195431770

70 mm
125 mm
28 mm
48 mm
350 mm
Описание продукта
Описание продукта
Монтажное основание с крышкой и заглушкой для кабельных каналов скрытой установки в стяжке. Для установки монтажных лючков. Верхнюю часть монтажного основания можно плавно выравнивать на номинальной высоте стяжки (возможно быстрое выравнивание), верхняя плоскость монтажного основания должна быть заподлицо (вровень) со стяжкой. Благодаря звукоизоляционным свойствам и системным аксессуарам монтажное основание можно использовать для тяжелых условий эксплуатации.

Боковые стенки позволяют установить канал 190, 250 и 350 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения да
Высота канала макс. 48 mm
Высота канала мин. 28 mm
Диапазон регулирования макс. 125 mm
Диапазон регулирования мин. 70 mm
для крепления труб нет
Материал Сталь
Минимальная высота стяжки 70
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер лючка 350 mm
Номинальный размер монтажных элементов 6
Отверстие для монтажного элемента прямоугольной формы
Отсоединяемая крышка да
Плита настила да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Размер 510x467x70
Серия продукции Система каналов EÜK
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Толщины стяжки макс. 125 mm
Толщины стяжки мин. 70 mm
Утапливаемый вровень с полом нет
Ширина короба макс. 350 mm
Ширина короба мин. 190 mm

Размеры

Размер a 201 mm
Размер B 510 mm
Размер b 253 mm
Размер A 467 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 20,8001 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,8001 кг CO₂e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины стяжки мин. Толщины стяжки макс. Высота канала мин. Высота канала макс. Отверстие для монтажного элемента Номинальный размер лючка Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UGD 350-3 4 70 mm 125 mm 28 mm 48 mm квадратные 350 mm 4 7410104
1 Штук
UGD 350-3 6 70 mm 125 mm 28 mm 48 mm прямоугольной формы 350 mm 6 7410108
1 Штук
UGD 350-3 9 70 mm 125 mm 28 mm 48 mm квадратные 350 mm 9 7410112
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Ключ для быстрого отсоединения Ключ для быстрого отсоединения SE UZD3 7410160
4 Штук
Клемма для подключения заземляющего провода Клемма для подключения заземляющего провода 8AWR 6288704
10 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект надставок для увеличения высоты монтажных оснований UZD/UGD350-3 с боковой стенкой 70-125 мм Комплект надставок для увеличения высоты монтажных оснований UZD/UGD350-3 с боковой стенкой 70-125 мм ASH350-3 B115170 7410150
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UGD 350-3 6 / 7410108 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UGD 350-3 6 / 7410108 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UGD 350-3 6 / 7410108 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UGD 350-3 6 / 7410108 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.