Напольная розетка UDHOME2, с выемкой напольного покрытия, двойная, NF, нержавеющая сталь

Артикул, номер 7368330 | EAN 4012196692460

7368330 / UDHOME2 GV15N
Углубление для напольного покрытия
Описание продукта
Описание продукта
Квадратный лючок для установки в пустотном полу и стяжке с сухим типом уборки. Встроенный корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M20/M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 110 мм,
диапазон регулирования по высоте + 25 мм.
Видимая в напольном покрытии рамка и крышка из нержавеющей стали. Нагрузочная способность 15 кН обеспечивается только в неиспользуемом состоянии.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота 110 mm
Высота пола макс. 135 mm
Высота пола мин. 110 mm
Длина 140 mm
Защитная рамка напольного покрытия нет
Исполнение квадратные
Исполнение с рамкой Кромка, для стыковки с напольным покрытием
Количество встраиваемых устройств 2
Комплектация Двойная розетка NF
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Конструкция крышки Углубление для напольного покрытия
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь
Механизм открывания Ручка
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Номинальный размер монтажных элементов 2
Нормы EN 50085-2-2
Область применения в нерабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола
Область применения в рабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер 140x140x110
С выемкой напольного покрытия да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Толщины напольного покрытия 15 mm
Уборка пола сухой
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,0556 кг CO₂e / 1 Шт.
Ширина 140 mm
Все виды

Все виды

Типы Конструкция крышки Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UDHOME2 GV15N Углубление для напольного покрытия 7368330
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Суппорт для телекоммуникационных модулей UDHOME2 тип C Суппорт для телекоммуникационных модулей UDHOME2 тип C DT UH2 C 7368474
1 Штук
Суппорт для телекоммуникационных модулей UDHOME2 тип A Суппорт для телекоммуникационных модулей UDHOME2 тип A DT UH2 A 7368470
1 Штук
Суппорт для телекоммуникационных модулей UDHOME2 тип B Суппорт для телекоммуникационных модулей UDHOME2 тип B DT UH2 B 7368472
1 Штук
Суппорт для телекоммуникационных модулей UDHOME2 тип F Суппорт для телекоммуникационных модулей UDHOME2 тип F DT UH2 F 7368476
1 Штук
Суппорт для телекоммуникационных модулей UDHOME2 тип LE Суппорт для телекоммуникационных модулей UDHOME2 тип LE DT UH2 LE 7368478
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая по высоте опора для напольной розетки UUDHOME-ONE/UDHOME2 Регулируемая по высоте опора для напольной розетки UUDHOME-ONE/UDHOME2 HE 60UH2 7368418
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UDHOME2 GV15N / 7368330 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС UDHOME2 GV15N / 7368330 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UDHOME2 GV15N / 7368330 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UDHOME2 GV15N / 7368330 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.34MB , pdf

UDHOME2 GV15N / 7368330
Загрузить