Напольный бокс Telitank T4L

Артикул, номер 7408304 | EAN 4012195115021

4
Описание продукта
Описание продукта
Напольный бокс для монтажа 4 отдельных электроустановочных изделий.
Предусмотрен исключительно для монтажа в системе напольных кабельных каналов AIK.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств 4
Количество встраиваемых устройств, передняя сторона 2
Материал Полиамид
Подходит для полов с влажным типом уборки да
Подходит для стандартного материала выключателя да
Размер 225x125x125
Серия продукции Напольный бокс Telitank
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 137 mm
Длина 225 mm
Ширина 126 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,3531 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,3531 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество встраиваемых устройств Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T4L00C 9011 4 черный графит; RAL 9011 7408300
1 Штук
T4L00C7035 4 светло-серый; RAL 7035 7408304
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Накладка Telitank T4L/T8NL, глухая Накладка Telitank T4L/T8NL, глухая T8NL P01 9011 7408436
1 Штук
Накладка Telitank T4L/T8NL с круглым отверстием для розетки EKR, для продольной стороны Накладка Telitank T4L/T8NL с круглым отверстием для розетки EKR, для продольной стороны T8NL P2 9011 7408458
1 Штук
Накладка Telitank T4L/T8NL с отверстием для тройной розетки Modul 45 Накладка Telitank T4L/T8NL с отверстием для тройной розетки Modul 45 T8NL P45 9011 7408474
1 Штук
Разделительная перегородка для напольного бокса Telitank T4L/T8NL Разделительная перегородка для напольного бокса Telitank T4L/T8NL T8NL TQ 7408490
1 Штук
Фиксатор для разгрузки от натяжения Фиксатор для разгрузки от натяжения ZE2 3 7408650
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T4L00C7035 / 7408304 , 0.19MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия T4L00C7035 / 7408304 , 0.13MB , pdf
Загрузить
RoHS Декларация соответствия T4L00C7035 / 7408304 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.