- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенный/опорный кронштейн для малых нагрузок
Крепление кронштейна на U-образной стойке шириной 400 мм и более болтом с шестигранной головкой сквозь обе боковые стенки стойки. Просьба использовать для этого подходящие распорки!
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Артикулы EPD да Диаметр отверстия 11 mm Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 1,5 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции да Размер B310mm Серия продукции Серия AW 15 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 65 mm Высота 2,56 in Длина 40 mm Размер Н 65 mm Размер B 310 mm Размер A 40 mm Размер W 310 mm Ширина 12 in Ширина 310 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9229 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9229 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AW 15
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AW 15 31 FT / 6420710 , 0.28MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AW 15 31 FT / 6420710 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AW 15 31 FT / 6420710 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AW 15 31 FT / 6420710 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия AW 15 31 FT / 6420710 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AW 15 31 FT / 6420710 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F