Настенный и опорный кронштейн AW 15 FT

Артикул, номер 6420745 | EAN 4012196207312

1,5 kN
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Настенный/опорный кронштейн для малых нагрузок

Крепление кронштейна на U-образной стойке шириной 400 мм и более болтом с шестигранной головкой сквозь обе боковые стенки стойки. Просьба использовать для этого подходящие распорки!

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Артикулы EPD да
Диаметр отверстия 11 mm
Исполнение Настенный и опорный кронштейн
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 1,5 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Размер B410mm
Серия продукции Серия AW 15
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2,75 in
Высота 70 mm
Длина 40 mm
Размер Н 70 mm
Размер B 410 mm
Размер A 40 mm
Размер W 410 mm
Ширина 16 in
Ширина 410 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,2233 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2233 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AW 15

Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AW 15
  • Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм) Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Ширина Нагрузка (F) кН Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AW 15 11 FT 110 mm 1,5 kN цинковый 6420656
1 Штук
AW 15 16 FT 160 mm 1,5 kN цинковый 6420664
1 Штук
AW 15 21 FT 210 mm 1,5 kN цинковый 6420680
1 Штук
AW 15 31 FT 310 mm 1,5 kN цинковый 6420710
1 Штук
AW 15 41 FT 410 mm 1,5 kN цинковый 6420745
1 Штук
AW 15 51 FT 510 mm 1,5 kN цинковый 6420788
1 Штук
AW 15 56 FT 560 mm 1,5 kN цинковый 6420796
1 Штук
AW 15 61 FT 610 mm 1,5 kN цинковый 6420826
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AW 15 41 FT / 6420745 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AW 15 41 FT / 6420745 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании AW 15 41 FT / 6420745 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия AW 15 41 FT / 6420745 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AW 15 41 FT / 6420745 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) AW 15 41 FT / 6420745 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdf

AW 15 41 FT / 6420745
Загрузить