- Описание продукта
-
Описание продуктаПрофиль ТР для использования в качестве легкой стойки на горизонтальных бетонных перекрытиях, доступная длина: 145 - 645 мм. Профили длиной до 345 мм используются также в качестве кронштейнов.
В комбинации с настенным и подвесным кронштейном типа TPSA/ 145 может быть выполнено усиление двумя дополнительными точками крепления. Важно! Если профиль крепится к потолку или скрепляется болтами с дополнительным креплением площадки кроштейна для большей стабильности необходимо постоянно использовать распорку типа DS 4. При монтаже профилей с вставкой их друг в друга используется болт с полукруглой плоской головкой типа FRS 10/25 S. При монтаже профилей напротив друг друга используется болт с шестигранной головкой типа SKS 10/60.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
для ширины макс. 200 mm для ширины мин. 200 Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 0,9 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер B245mm Серия продукции Серия TP Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 120 mm Длина 245 mm Размер Н 120 mm Размер B 60 mm Размер L 245 mm Ширина 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0808 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0808 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн TPSA
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TPSA 245 FS / 6364209 , 0.30MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TPSA 245 FS / 6364209 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TPSA 245 FS / 6364209 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TPSA 245 FS / 6364209 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TPSA 245 FS / 6364209 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) TPSA 245 FS / 6364209 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, TP support systems , 0.88MB , pdf
Казахстан - Русский
Защитный колпачок
Распорка FS